DB10120A-13X-11V *

Cod.Art.
3028008
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 10120A
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti DB10120A
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 48
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 60
Range impostazione di pressione [bar] 4 - 11
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DB10120A-13X-11V *
Pmax [bar] 48
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3028008
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB10120A-13X Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

DB10120A-13X Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.28 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)