OF5S10P6N1B20E

Cod.Art.
3027020
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi Z=senza
Indicatore di contaminazione E=Standard, manometro di contropressione
Finezza di filtraggio 20=20 µm ON
Materiale del filtro B=Optimicron (ON)
Dimensione filtro 1=Elemento 330
Tensione motore elettrico N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
Gruppo pompa-motore 6=40 l/min; 1,5 kW
Guarnizioni P=NBR (Perbunan)
Codice di identificazione 10=Standard
Versioni S=stazionario con commutazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto IT

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto EN

(0.78 MB)