Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Dimensione SCP | 615 |
---|---|
Finezza di filtraggio | 10 |
Serie UKF | 3 |
Guarnizioni UKF | Perbunan |
Portata della pompa | 40 |
Potenza del motore UKF [kW] | 2.2 |
Numero di piastre | 20 |
Filtro UKF | MF |
Indicatore di intasamento | D |
Modello UKF | UKF |