DR10P-01-C-N-500V

Cod.Art.
3024333
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di regolazione della pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC10-3
Qmax valvole [l/min] 100
Famiglia di prodotti DR10P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 345
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 100
Range impostazione di pressione [bar] 8 - 345
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DR10P-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3024333
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.3 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Opuscolo prodotto IT

(0.48 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Opuscolo prodotto EN

(0.48 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)