-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 7 |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo, Montaggio su cavo + flessibile |
Coppia di serraggio, bullone | Nessun dettaglio |
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Serie DIN3015 | Per impieghi gravosi |
Materiale, elementi di serraggio | Nessun dettaglio |
Superficie interna, elementi di serraggio | Nessun dettaglio |
Progetto, pezzo DIN 3015 | Piastre di saldatura AP |