SRP08-01-C-N-0.5V

Cod.Art.
3020780
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
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC08-3
Qmax valvole [l/min] 50
Famiglia di prodotti Q [l/min] 1.3 - 30
Famiglia di prodotti SRP08
Range di portata [l/min] 1.6 - 2.5
Funzione Valvola direzionale
Funzione Valvola di controllo del flusso
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto SRP08-01-C-N-0.5V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3020780
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
SRP08-01 Flow Regulator
Opuscolo prodotto IT

(0.36 MB)

SRP08-01 Flow Regulator
Opuscolo prodotto EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)