Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design della bobina del solenoide | 50-1836 |
---|---|
Tipo di raccordo | Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1 |
Rated Voltage [V] | 230 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 1680 |
M20004590 | 0.24 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | AC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 25 |
Nominal Current [A] | 0.14 |