COIL 110AG -50-1836

Cod.Art.
3019735
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
Design della bobina del solenoide 50-1836
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Rated Voltage [V] 110
M20004584 0
M20004588 383
M20004590 0.24
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 AC
M21001127 50
M21001128 36
M20004583 25
Nominal Current [A] 0.29