KHM-40-F6-11141-16X-A-E-1.000

Cod.Art.
3012068
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
Aspetto KHM-F6
Grandezza nominale DN 40
Tipo di connessione Collegamento a flangia
Denominazione connessione/flangia Flangia SAE
Standard ISO 6162 - Parte 2
Materiale alloggiamento, valvola a sfera Acciaio
Codice materiale Acciaio-acciaio-POM-FKM-acciaio
Protezione superficiale Zincato
Progetto della leva Leva a gomito
Grandezza chiave SW17
Pressione nominale 420
Pressione nominale 42
Pressione nominale 6000
Azionamento Leva manuale
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Fori di fissaggio Senza fori di fissaggio
Chiusa Senza chiusa
Monitoraggio posizione di commutazione Con finecorsa mecc.
Combinazione Nessuna combinazione BV
Versione flangia Con flangia split
Denominazione oggetto KHM-40-F6-11141-16X-A-E-1.000
Cod. Art. 3012068

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 SAE Flanged Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.37 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 SAE Flanged Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.37 MB)

Handles SW 06-22
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Opuscolo prodotto EN

(0.26 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Opuscolo prodotto EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Opuscolo prodotto IT

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Opuscolo prodotto EN

(0.86 MB)