HRGL 3 A1TM 23 PA ST M BL

Cod.Art.
3011773
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
Maggiori Informazioni
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 3
Applicazione, morsetto Montaggio su cavo + flessibile
Coppia di serraggio, bullone 10 Nm
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] 23
Serie DIN3015 Per impieghi leggeri
Materiale, elementi di serraggio Poliammide
Superficie interna, elementi di serraggio Superficie interna liscia
Progetto, pezzo DIN 3015 Assemblaggio A1TM