WK08K-01M-C-N-0

Cod.Art.
3011598
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
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale pressione        
Modello Standard
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 4/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WK08K-01
Design della bobina del solenoide 40-1836
Inserzione FC08-4
Qmax valvole [l/min] 15
Famiglia di prodotti WK08K
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 15
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 15
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto WK08K-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3011598
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WK08K-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.33 MB)

WK08K-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)