KHP-10-1114-14X-SO760

Cod.Art.
3011221
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
Combinazione Nessuna combinazione BV
Monitoraggio posizione di commutazione Senza monitoraggio della pos. di commutazione
Chiusa Con chiusa
Fori di fissaggio Senza fori di fissaggio
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Azionamento Leva manuale
Pressione nominale 5000
Pressione nominale 35
Pressione nominale 350
Grandezza chiave SW09
Progetto della leva Leva a gomito
Protezione superficiale Fosfatato
Codice materiale Acciaio-acciaio-POM-FKM
Materiale alloggiamento, valvola a sfera Acciaio
Standard Schema foratura
Denominazione connessione/flangia Filettatura fissa
Tipo di connessione Attacco a piastra
Grandezza nominale DN 10
Aspetto KHP
Denominazione oggetto KHP-10-1114-14X-SO760
Cod. Art. 3011221

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

KHP/KHP3K Manifold Mounted Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.36 MB)

KHP/KHP3K Manifold Mounted Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.36 MB)

Handles SW 06-22
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Opuscolo prodotto EN

(0.26 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Opuscolo prodotto EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Opuscolo prodotto IT

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Opuscolo prodotto EN

(0.86 MB)