RP16A-01-C-VS-15-4

Cod.Art.
3010168
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
Funzione aggiuntiva O-ring sulla bobina di controllo
Funzione Valvola di ritegno comando pilota
Rapporto d'apprezzamento 4
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC16-3
Qmax valvole [l/min] 150
Famiglia di prodotti RP16A
Pressione d'apertura [bar] 1
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 150
Dim. nominale 16
Denominazione oggetto RP16A-01-C-VS-15-4
Pmax [bar] 420
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3010168
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)