RP10A-01-C-VS-15-4

Cod.Art.
3010164
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
Funzione aggiuntiva O-ring sulla bobina di controllo
Funzione Valvola di ritegno comando pilota
Rapporto d'apprezzamento 4
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC10-3
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti RP10A
Pressione d'apertura [bar] 1
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 60
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto RP10A-01-C-VS-15-4
Pmax [bar] 420
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3010164
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)