Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Nastro ø - D [mm] | 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 |
---|---|
Isolamento del nastro di serraggio | Con isolamento |
Larghezza nastro [mm] | 30 |
Versione con/senza supporto | Con supporto |
Versione diritta/arrotondata | Arrotondato |