-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | L24=tensione lampada 24V |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 1 1/4 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 3 |
Materiale del filtro | BH/HC=Betamicron alta pressione |
pmax [bar] | 100 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Filtri in linea LF/LFF per flusso olio
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.84 MB)
LF-LFF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.8 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto
IT
(0.39 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto
EN
(0.39 MB)