Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Nastro ø - D [mm] | 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 |
---|---|
Isolamento del nastro di serraggio | Senza isolamento |
Larghezza nastro [mm] | 30 |
Versione con/senza supporto | Senza supporto |
Versione diritta/arrotondata | Diritto |