HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN

Cod.Art.
3005367
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
Maggiori Informazioni
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 1
Applicazione, morsetto Montaggio su tubo
Coppia di serraggio, bullone 12 Nm
Codice vecchio modello HRS 1 S 12 PP ST M BL/ZN
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] 12
Serie DIN3015 Per impieghi gravosi
Materiale, elementi di serraggio Polipropilene
Superficie interna, elementi di serraggio Superficie interna nervata
Progetto, pezzo DIN 3015 Assemblaggio A