COIL 24DL -40-1836

Cod.Art.
3003119
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
Design della bobina del solenoide 40-1836
Tipo di raccordo Conduttori singoli liberi
M21001125 24
M20004584 0
M20004588 30
M20004590 0.19
M20004591 2
M20004592 R
M20004593 65/67
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 19
M20004589 0.8

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)