COIL 230AG -40-1836

Cod.Art.
3002594
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
Design della bobina del solenoide 40-1836
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
M21001125 230
M20004584 0
M20004588 2137
M20004590 0.19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 AC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 20
M20004589 0.11

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)