HRGS 4 KP 63,5 PP

Cod.Art.
267045
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
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 4
Applicazione, morsetto Montaggio su cavo + flessibile
Coppia di serraggio, bullone Nessun dettaglio
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] 63.5
Serie DIN3015 Per impieghi gravosi
Materiale, elementi di serraggio Polipropilene
Superficie interna, elementi di serraggio Superficie interna liscia
Progetto, pezzo DIN 3015 Coppia di ganasce di serraggio

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
267045 00001
Informazioni di prodotto EN

(0.22 MB)