Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 5 |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo, Montaggio su cavo + flessibile |
Coppia di serraggio, bullone | Nessun dettaglio |
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Serie DIN3015 | Per impieghi leggeri |
Materiale, elementi di serraggio | Nessun dettaglio |
Superficie interna, elementi di serraggio | Nessun dettaglio |
Progetto, pezzo DIN 3015 | Piastre di saldatura AP |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
262757 00001
Informazioni di prodotto
IT
(0.11 MB)
262757 00001
Informazioni di prodotto
EN
(0.11 MB)