WV08A-01-C-N

Cod.Art.
2611500
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
Funzione Valvola commutatrice
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC08-3
Qmax valvole [l/min] 40
Famiglia di prodotti WV08A
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 40
Dim. nominale 8
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)