DR06-01-C-N-200V140

Cod.Art.
2611013
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] 97
Standard Valvola di regolazione della pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC06-3
Qmax valvole [l/min] 10
Famiglia di prodotti DR06
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 12 - 241
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 10
Range impostazione di pressione [bar] 51 - 138
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto DR06-01-C-N-200V140
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 2611013
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Opuscolo prodotto IT

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Opuscolo prodotto EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto IT

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto EN

(8.19 MB)