DB06C-01-C-N-300F125

Cod.Art.
2610946
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] 86
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione FC06-2
Qmax valvole [l/min] 20
Famiglia di prodotti DB06C
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 20 - 350
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 20
Range impostazione di pressione [bar] 20 - 210
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto DB06C-01-C-N-300F125
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 2610946
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto IT

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.34 MB)