RS06-01-C-N-3-500V200

Cod.Art.
2610754
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
Impostazione di pressione [bar] 200
Funzione Valvola di contropressione
Rapporto d'apprezzamento 3
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC06-3
Qmax valvole [l/min] 23
Famiglia di prodotti RS06
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 36 - 350
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 23
Range impostazione di pressione [bar] 36 - 350
Dim. nominale 6
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)