WK06Y-01-C-V-0

Cod.Art.
2610743
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 4/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WK06Y-01
Design della bobina del solenoide 32-1329
Inserzione FC06-4
Qmax valvole [l/min] 10
Famiglia di prodotti WK06Y
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 10
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 10
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto WK06Y-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 2610743
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto IT

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.44 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.44 MB)