RV06A-01-C-V-15

Cod.Art.
2610509
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
Funzione Valvola di ritegno
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC06-2
Qmax valvole [l/min] 15
Famiglia di prodotti RV06A
Pressione d'apertura [bar] 1
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 15
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto RV06A-01-C-V-15
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 2610509
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RV06A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto IT

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto EN

(8.19 MB)