WS06Y-01M-C-N-0

Cod.Art.
2610407
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
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale pressione        
Modello Standard
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WS06Y-01
Design della bobina del solenoide 32-1329
Inserzione FC06-2
Qmax valvole [l/min] 20
Famiglia di prodotti WS06Y
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 5 - 350
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 1 - 20
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 1 - 20
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto WS06Y-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 2610407
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto IT

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)