RV06C-01-C-N-300V

Cod.Art.
2610325
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
Funzione Valvola di ritegno
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC06-3
Qmax valvole [l/min] 19
Famiglia di prodotti RV06C
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 350
Pressione d'apertura [bar] 0.35
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 19
Range impostazione di pressione [bar] 0 - 210
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto RV06C-01-C-N-300V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 2610325
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto IT

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Opuscolo prodotto EN

(8.19 MB)