DW10V-01-C-N-200

Cod.Art.
2610241
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Differ. pressione controllo [bar] 14
Standard Bilancia di pressione
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione FC10-S3
Qmax valvole [l/min] 57
Famiglia di prodotti DW10V
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 7 - 20
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 57
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DW10V-01-C-N-200
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 2610241
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)