Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 1 |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Coppia di serraggio, bullone | Nessun dettaglio |
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 6 |
Serie DIN3015 | Per impieghi gravosi |
Materiale, elementi di serraggio | Polipropilene |
Superficie interna, elementi di serraggio | Superficie interna nervata |
Progetto, pezzo DIN 3015 | Coppia di ganasce di serraggio |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

260002 00001
Informazioni di prodotto
IT
(0.09 MB)

260002 00001
Informazioni di prodotto
EN
(0.09 MB)