FPU-1-350/010F4A3

Cod.Art.
2115056
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
Lunghezza tubo flessibile 4
Campo di misura calibro 0 ‑ 10 bar (‑ 145 psi)
Tipo tubo flessibile per bombola di azoto da 200 bar con connessione a W24.32x1/14
N. flessibili di carica 1
N. regolatori di pressione (PRs) 0.0
Min. visual. manometro 1 0
Manometro unità 1 bar-psi
Tipo manometro 1 Analogico
N. manometri 1
Max. visual. manometro 1 10
Accessori FPU Senza accessori
Involucro protettivo Nessun involucro protettivo
Adattatore a G Senza adattatore G
Modello Esecuzione standard
Serie FPU-1
Modelli preferiti No