Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Lunghezza tubo flessibile | 4 |
---|---|
Campo di misura calibro | 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi) |
Tipo tubo flessibile | per bombola di azoto da 200 bar con connessione a W24.32x1/14 |
N. flessibili di carica | 1 |
N. regolatori di pressione (PRs) | 0.0 |
Min. visual. manometro 1 | 0 |
Manometro unità 1 | bar-psi |
Tipo manometro 1 | Analogico |
N. manometri | 1 |
Max. visual. manometro 1 | 100 |
Accessori FPU | Senza accessori |
Tipo di involucro protettivo | Plastica, rosso, HYDAC |
Involucro protettivo | Involucro protettivo |
Adattatore a G | Senza adattatore G |
Modello | Esecuzione standard |
Serie | FPU-1 |
Modelli preferiti | Sì |