FPU-1-350/025F2,5A3K

Cod.Art.
2114305
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
Lunghezza tubo flessibile 2.5
Campo di misura calibro 0 ‑ 25 bar (‑ 363 psi)
Tipo tubo flessibile per bombola di azoto da 200 bar con connessione a W24.32x1/14
N. flessibili di carica 1
N. regolatori di pressione (PRs) 0.0
Min. visual. manometro 1 0
Manometro unità 1 bar-psi
Tipo manometro 1 Analogico
N. manometri 1
Max. visual. manometro 1 25
Accessori FPU Senza accessori
Tipo di involucro protettivo Plastica, rosso, HYDAC
Involucro protettivo Involucro protettivo
Adattatore a G Senza adattatore G
Modello Esecuzione standard
Serie FPU-1
Modelli preferiti