DF W 60 SET 25 W 1.0 /-V

Cod.Art.
1332629
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione W=nessun foro indicatore
Dimensioni raccordo Nessun attacco
Tipo di giunto Nessun attacco
Finezza di filtraggio 25
Materiale del filtro W=rete metallica in acciaio inox
pmax [bar] 420