Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 2M0=2 contatti maschio |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Indicatore di contaminazione | CJ=elettrico, JUNIOR |
Dimensioni raccordo | 1 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
pmax [bar] | 400 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

HFM Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Opuscolo prodotto
IT
(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Opuscolo prodotto
EN
(0.27 MB)