NF SN 2650 D P 10 BM 2.1 /-A5-B6

Cod.Art.
1326537
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
Altre caratteristiche A5=pressione di risposta IC 5 bar
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicatore di contaminazione BM=vis. con reset man.
Dimensioni raccordo 100
Tipo di giunto Flangia SAE
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(2 MB)

NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto IT

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Opuscolo prodotto IT

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Opuscolo prodotto EN

(0.77 MB)