Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | T=filtro aria integrato |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Dimensioni raccordo | 1/2 pollice |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
pmax [bar] | 10 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Opuscolo prodotto
IT
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Opuscolo prodotto
EN
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Opuscolo prodotto
IT
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Opuscolo prodotto
EN
(0.62 MB)