BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.4

Cod.Art.
1324478
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
Altre caratteristiche RV04=valvola di ritegno 0,4 bar
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione W=nessun foro indicatore
Dimensioni raccordo 42 X 2
Tipo di giunto Filettatura (metrica)
Finezza di filtraggio 3
Materiale del filtro P=carta
pmax [bar] 0