HFM ON 75 S J 20 B 1.0 /-B7

Cod.Art.
1324229
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicatore di contaminazione B=visivo
Dimensioni raccordo 1 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 20
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
pmax [bar] 400

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HFM Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.27 MB)