-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | L24=tensione lampada 24V |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | A=cambio sfera 1 pz. |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 100 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
NFD Change-Over Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Opuscolo prodotto
IT
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Opuscolo prodotto
EN
(0.82 MB)