Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | D=cambio maschio |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | LZ=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 3/4 pollice |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
pmax [bar] | 63 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
IT
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
EN
(0.52 MB)