FLN BN/HC 250 D F 25 LZ 1.1

Cod.Art.
1317185
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
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione LZ=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 25
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)