BDE 400 N 2 UBM 1.0 /-RV0.003

Cod.Art.
1315615
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
Altre caratteristiche RV0003=valvola di ritegno 0.003ba
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione UBM=pressostato neg.
Dimensioni raccordo 1 pollici
Tipo di giunto Filettatura (NPT)
Finezza di filtraggio 2
Materiale del filtro SI=gel di silice
pmax [bar] 0

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
BDE Breather Dryer
Lista pezzi di ricambio IT

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Lista pezzi di ricambio EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto IT

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Opuscolo prodotto IT

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Opuscolo prodotto EN

(0.46 MB)