RFM 90 KIT XX W 0.0

Cod.Art.
1306551
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Dimensioni raccordo Nessun attacco
Tipo di giunto Nessun attacco
pmax [bar] 160

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio IT

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio IT

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Opuscolo prodotto IT

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Opuscolo prodotto EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Opuscolo prodotto IT

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Opuscolo prodotto EN

(0.62 MB)