FMND BH/HC 160 LDE 6 LZ 1.2 /-AV

Cod.Art.
1303900
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
Altre caratteristiche AV=CI in base a Audi-VW
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Cambio D=cambio maschio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione LZ=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 6
Materiale del filtro BH/HC=Betamicron alta pressione
pmax [bar] 210

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto IT

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto EN

(0.5 MB)