DF SN 330 SET 5 W 1.0

Cod.Art.
1301848
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione W=nessun foro indicatore
Dimensioni raccordo Nessun attacco
Tipo di giunto Nessun attacco
Finezza di filtraggio 5
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 420