HFM 75 S J XX A 1.0 /-B7

Cod.Art.
1298953
Al gruppo di prodotti padre
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Dimensioni raccordo 1 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
pmax [bar] 400