LPF ON 280 G E 10 C 1.2 /-B6

Cod.Art.
1298504
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
pmax [bar] 50

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
LPF Low Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista pezzi di ricambio IT

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista pezzi di ricambio EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Opuscolo prodotto IT

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Opuscolo prodotto EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.3 MB)